GEMÜ S40

Наклонный клапан с пневматическим управлением

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой пневмоклапан с наклонным шпинделем GEMÜ 550с поршневым приводом из нержавеющей стали, практически не требующим технического обслуживания. Уплотнение шпинделя клапана осуществляется с помощью саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается не требующее обслуживания, надежное уплотнение шпинделя клапана на протяжении длительного срока эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения.

  • Подходит для перекрытия и регулирования потоков жидкостей и газов
  • Вакуум до 20 мбар в стандартной комплектации (a)
  • Широкие возможности по адаптации навесных компонентов и комплектующих
  • Не содержит цветных металлов
  • В виде опции подходит для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с Регламентом ЕС № 1935/2004
  • Особо компактная конструкция приводов размера B
  • Температура среды :-10 до 185 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 80 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры :DN 8 до 80
  • Формы корпуса :|
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла :PTFE
  • Соответствия:ATEX | FDA | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Функциональная безопасность