3/2-ходовой пилотный электромагнитный клапан прямого действия GEMÜ 0322 предназначен для непосредственного монтажа или модульного монтажа с помощью зажимов. Корпус выполнен из пластика. Электромагнитный привод заключен в пластиковый кожух.
- Надежное исполнение
- Легко заменяемый электромагнит привода
- Встроенный светодиод (исполнение M12) (опционально)
- Возможность многофункционального использования благодаря разнообразным исполнениям
- Модульный монтаж
- Температура среды :-10 до 50 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 50 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальный размер:DN 2
- Виды электрических подсоединений:Приборный штекер типоразмера A | Штекер M12
- Напряжения электропитания:120 В~, 50/60 Гц | 230 В~, 50/60 Гц | 24 В~, 50/60 Гц | 24 В=
- Виды соединений :Резьба
- Материалы корпуса:PA
- Соответствия:ATEX | EAC | Функциональная безопасность
Подходящие комплектующие