3/2-ходовой вспомогательный управляющий электромагнитный клапан GEMÜ 8303 переключается от разности давлений. Корпус изготовлен из алюминия или нержавеющей стали. Привод магнита покрыт пластиком и является съемным.
- Произвольное монтажное положение
- Простая замена электромагнита без инструмента (Click-on®)
- Замена электромагнитного привода без демонтажа корпуса клапана из трубопровода
- Удаление воздуха с подавлением шума в серийном исполнении
- Температура среды :-10 до 60 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :1 до 10 бар
- Номинальный размер:DN 2
- Виды электрических подсоединений:Приборный штекер типоразмера A
- Напряжения электропитания:110 В~, 50 Гц | 230 В~, 50 Гц | 24 В~, 50 Гц | 24 В=
- Виды соединений :Резьба
- Стандарты соединений:DIN
- Материалы корпуса:1.4581 | Алюминий
- Соответствия:ATEX | EAC