3/2- или 5/2-ходовой вспомогательный управляющий электромагнитный клапан GEMÜ 8500 имеет непрямую схему управления. Его корпус изготовлен из алюминия. Съемный электромагнитный привод заключен в пластиковый кожух. Поршневой золотник имеет мягкое эластомерное уплотнение.
- Произвольное монтажное положение
- Вспомогательный ручной переключатель в серийном исполнении
- Соленоид электромагнита, поворотный
- Предназначен для управления клапанными пневмоприводами одно- и двустороннего действия
- Возможно исполнение с подключением Namur
- Температура среды :-10 до 60 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :2,5 до 10 бар
- Номинальный размер:DN 7
- Виды электрических подсоединений:Приборный штекер типоразмера B
- Напряжения электропитания:110 В~, 50/60 Гц | 12 В= | 230 В~, 50/60 Гц | 24 В~, 50/60 Гц | 24 В=
- Виды соединений :Резьба
- Материалы корпуса:Алюминий
- Соответствия:ATEX | Функциональная безопасность