GEMÜ 2026 – приборные розетки с подсветкой, а также с системой помехоподавления или без нее. Возможны различные исполнения. В исполнении для постоянного напряжения с мостовым выпрямителем разъем имеет защиту от неправильной полярности. Комплект поставки включает плоское уплотнение из NBR, а также центральный винт M3x35
- Предназначен для управления промышленными электромагнитными клапанами и контрольными клапанами со штекером конструкции A или B IND
- Светодиод в качестве опции
- Система помехоподавления в качестве опции
- Вид электрического подсоединения:Резьбовой кабельный ввод PG 9 | Кабельный ввод M16
- Класс защиты :IP 65
- Напряжение электропитания :230 В~, 50/60 Гц | 24 В=