- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 50 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 10 до 100
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение
- Материалы корпуса:PP-H, натуральный | PVDF | Непластифицированный ПВХ
- Материалы мембран :EPDM | FKM
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"\u0410\u0440\u043c\u0430\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044c\u0431\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1263,"v":"PP-H, \u043d\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439"},{"i":1268,"v":"\u041d\u0435\u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u041f\u0412\u0425"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}