GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

Перерабатывающая промышленность: перечень изделий

Наши наиболее популярные изделия

Поплавковый расходомер GEMÜ 805Наклонный клапан с пневмоприводом GEMÜ 5542/2-ходовой шаровой кран с пневмоприводом GEMÜ 751

Фильтр продуктов

GEMÜ 0322
0322
Резьбовая муфта
электромагнитный
PA
10 бар
50 ° C
-10 ° C
GEMÜ 0324
0324
Резьбовая муфта
электромагнитный
PA
10 бар
50 ° C
-10 ° C
GEMÜ 0326
0326
Резьбовая муфта
электромагнитный
PA
10 бар
50 ° C
-10 ° C
GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 102
102
Клеевая муфта; Резьбовая муфта
электромагнитный
PVDF; Непластифицированный ПВХ
4 бар
100 ° C
-20 ° C
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1041
1041