GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

Перерабатывающая промышленность

Надежные клапаны, системы измерения и регулирования самого разного назначения

GEMÜ предлагает оптимальные решения для использования в устройствах управления технологическими процессами и в самих технологических процессах.

В ассортимент специальной продукции входят мембранные клапаны, седельные клапаны, поворотные дисковые затворы, шаровые краны и электромагнитные клапаны из металла или пластика. 

Широкий спектр применения в промышленных процессах

Изделия GEMÜ применяются во всем мире для эксплуатации оборудования в отрасли нефтехимии, в нефтегазовой, горной, минералоперерабатывающей промышленности, для изготовления печатной продукции, бумаги и целлюлозы, при производстве систем отопления, вентиляции и кондиционирования, при переработке полимеров, в текстильной, швейной, клининговой промышленности, в сталелитейной промышленности, в автомобилестроении, судостроении и авиационной промышленности.

Примеры процессов с использованием клапанов, систем измерения и регулирования GEMÜ

  • Травильные установки
  • Производство биоэтанола
  • Изготовление пенополистирола
  • Изготовление и расфасовка лакокрасочных материалов

Преимущества пластиковых поворотных дисковых затворов

  • Превосходная защита от коррозии
  • Минимальные потери давления

Предлагаются также поворотные дисковые затворы из металла

Преимущества седельных и регулирующих клапанов

  • Рассчитаны на большую частоту переключений
  • Обеспечивают высокое качество регулирования
  • Большой расход
  • Пластиковый корпус из стойких к коррозии материалов
  • Металлические корпуса предлагаются в исполнении из разных материалов
  • Обеспечивают высокое качество регулирования; возможен индивидуальный расчет регулировочной характеристики
  • Исполнения ATEX для взрывоопасных зон

Преимущества мембранных клапанов с пластиковой облицовкой

В зависимости от материала облицовки:

  • минимальное сопротивление при подаче вязкотекучих сред, например, жидкостей с большим содержанием твердых частиц и волокон
  • предупреждение образования микросрезов (гидроабразивного износа) при контакте с абразивными средами, такими как поверхностная вода с частицами песка
  • высокое качество изделий, точно определимые геометрические свойства, стабильная толщина стенок, а также высокая эксплуатационная надежность и воспроизводимость облицовки благодаря использованию самых современных литьевых машин для облицовки металлических корпусов

Все клапаны GEMÜ с пневмо- и электроприводом могут быть укомплектованы на заводе контрольно-измерительными приборами.