Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

Commissioning of the GEMÜ 1435 positioner

Commissioning of the GEMÜ 1435 positioner

The commissioning of the GEMÜ 1435 ePos electro-pneumatic positioner is demonstrated and explained in this video. This covers the central air supply, the electrical connections, the travel sensor and the on-site initialization of the device. The order in which these topics appear follows the commissioning procedure itself. To begin with, the position of the air connector (single acting version) and/or the positions of the air connectors (double acting version) are explained. Opposite the central air supply are the electrical connections. The upper connector is used for the supply voltage and the lower connector for the signal input. The travel sensor can then be connected to the bottom of the housing. If a valve is supplied ex works with the positioner fitted, the positioner is already initialized. If the positioner is only fitted on site, the initialization process needs to be started after fitting. For this process, the protective cover is unscrewed from the keypad and the keys are pressed in a certain order. If a valve with an already initialized positioner is dismantled again – to replace wearing parts, for example – the initialization process must be repeated. Further information and practical tips are provided by the GEMÜ training team in a number of training courses.