Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 653/654

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 653/654

With a manually operated valve, the closing force is defined by the operator. Diaphragm valves with a metal valve body can be exposed to very high temperatures, depending on the diaphragm material. At high temperatures, the diaphragm is very soft and can be overloaded or even damaged by turning too heavily on the handwheel. The GEMÜ valves in particular have therefore been equipped with a travel stop for sterile and hygienic processes as standard. The video here explains how the travel stop is adjusted. The GEMÜ 654 and GEMÜ 653 types shown here can, for example, optionally be supplied with an opening limit as well (volumetric flow setting), which is why this setting is explained. If you change the diaphragm at a later point in time, you must once again check and, if necessary, readjust the closing and opening position. Further information and practical tips are provided by the GEMÜ training team in a number of training courses.