Высококачественные клапаны, системы измерения и регулирования от GEMÜ являются важными компонентами различных технологических систем. Поэтому правильная установка и надлежащее техническое обслуживание этих элементов являются залогом их эффективной работы и оптимальных рабочих циклов оборудования в целом. В качестве идеального дополнения к практическому обучению техническому обслуживанию наша команда экспертов разработала программу VR-тренингов, которая специально посвящена вопросам технического обслуживания мембранных клапанов.
Углубленное обучение с эффектом присутствия
Благодаря продуманной комбинации теоретического и практического обучения, как правило, повышается способность запоминания отдельных рабочих этапов и процесса в целом. Поэтому участники программ обучения GEMÜ, посвященных замене мембран, после вводного курса по теории сначала проходят обучение непосредственно с оборудованием в реальных условиях. После этого опционально возможно продолжение тренинга в среде виртуальной реальности, что позволяет расширить полученные знания посредством процессно-ориентированного подхода к обучению.
При этом дополнительные знания передаются участникам в игровой форме и вместе с тем с максимальным приближением к повседневной работе. Элементы геймификации повышают интерес к обучению, превращая его в интересный и увлекательный процесс.


Программа обучения в среде виртуальной реальности
- Bводный курс с разнообразными заданиями для обучения (в игровой форме) последовательности действий и как «мотивационный импульс» для тренинга в целом
- Быстрое и понятное освоение контекстно-ориентированного режима, в котором пошагово озвучиваются необходимые действия («тренировочный режим»)
- (Само)контроль благодаря так называемому «режиму проверки» (в виде опции с цифровым сертификатом включая протоколирование возможных ошибок) без функций справочной информации и помощи


Преимущества среды виртуальной реальности
- Интенсификация обучения за счет изменения рабочей среды и, как следствие, визуальная мотивация (переход из учебного помещения / с рабочего места в среду виртуальной реальности)
- Полное погружение в учебную программу, чтобы позднее эффективно применять полученные знания на практике
- Ощутимый эффект благодаря приближенному к реальным условиям взаимодействию и отработке последовательности действий
Все VR-тренинги курируются техническими экспертами с многолетним опытом работы в данной отрасли, которые также проводят практические занятия по замене мембран.
Преимущества технического обслуживания с поддержкой RFID/GEMÜ CONEXO
Будь то производство продукции стандарта GMP, оптимизация интервалов ТО или быстрый дополнительный заказ изнашивающихся деталей — технология радиочастотной идентификации (RFID) открывает перед производителями принципиально новые возможности для цифровой маркировки компонентов оборудования, а также регистрации, сохранения и обработки соответствующей информации в электронном виде.


В программу тренинга в среде виртуальной реальности включен отдельный модуль, специально разработанный для имитации работы с системой технического обслуживания CONEXO. Здесь участники узнают, как использовать RFID-считыватель/перо и мобильное приложение на планшете и как правильно усваивать последовательность действий по техническому обслуживанию. Помимо прочего, в ходе тренинга выполняется проверка мембраны и оценка ее состояния в мобильном приложении. Соответствующая информация поступает в режиме реального времени на центральный пост и может использоваться для определения следующего интервала обслуживания.
Глобальная доступность
В настоящее время VR-тренинги могут проводиться уже в нескольких странах в режиме реального времени, например на наших производственных площадках в Германии, Франции и Австрии или — с использованием специального мобильного оборудования для работы в среде виртуальной среды — непосредственно на местах у заказчиков. Еще одной опцией является возможность установления виртуальной связи между производственными площадками. Для филиалов, оснащенных соответствующим оборудованием, существует возможность для «встреч» обучающихся в виртуальных учебных классах, например, с целью обсуждения профессиональных тем или для демонстрации и пояснения работы устройств. Такой современный подход позволяет добиться грамотной организации работы и сэкономить расходы на обучение.