Produktflyer GEMÜ B27, B47, B57, BB07 p 105 produktflyer
DE
pdf
312 KB
bs p 001 bs product range short en.pdf
EN (GB)
pdf
1 MB
Product flyer GEMÜ B27, B47, B57, BB07 p 105 product flyer
EN (GB)
pdf
311 KB
bs p 001 bs product range short fr.pdf
FR
pdf
2 MB
bs p 001 bs product range short pt.pdf
PT
pdf
3 MB
Produktcertifikat
Produkt-Zertifikat GEMÜ 1434, 1272, 1273, 0322, 0324, 0326, 8357, 8303, 8505, 8506, 8458, 423, 428, D488, D458, 498, R488, R478, C488, 9343, 9539, 9202, AM75, 12A0 RoHS-Richtlinie-V1-3 20240829 CNOU ml
DE
pdf
297 KB
Produkt-Zertifikat / Product certificate GEMÜ B44, B42, B46, B47, B4F, B4M, B52, B54, B56, B57, B5F, B5M Kugelhähne mit Sonderfunktion X
DE
pdf
3 MB
Produkt-Zertifikat GEMÜ 1434, 1272, 1273, 0322, 0324, 0326, 8357, 8303, 8505, 8506, 8458, 423, 428, D488, D458, 498, R488, R478, C488, 9343, 9539, 9202, AM75, 12A0 RoHS-Richtlinie-V1-3 20240829 CNOU ml
EN (GB)
pdf
297 KB
Produkt-Zertifikat / Product certificate GEMÜ B44, B42, B46, B47, B4F, B4M, B52, B54, B56, B57, B5F, B5M Kugelhähne mit Sonderfunktion X
EN (GB)
pdf
3 MB
Specifikationsblad
spec ball valves de.pdf
DE
pdf
1 MB
spec ball valves en.pdf
EN (GB)
pdf
785 KB
spec ball valves fr.pdf
FR
pdf
783 KB
Starta nedladdning