På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Energiteknik: Produktlista

:

Produktfilter

GEMÜ 0322
0322
Gängmuff
Elektromagnetisk
PA
10 bar
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 0324
0324
Gängmuff
Elektromagnetisk
PA
10 bar
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 0326
0326
Gängmuff
Elektromagnetisk
PA
10 bar
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 102
102
Gängmuff; Limmuff
Elektromagnetisk
PVC-U; PVDF
4 bar
100 ° C
-20 ° C
DN 6; DN 8; DN 10
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1041
1041
DN 15; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50