Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Elmobilitet hos GEMÜ

Ladda istället för att tanka: Elbilen drivs inte av någon bensin- eller dieselmotor. Kraftkällan är istället en elmotor som får sin ström från batterier. Om dessa batterier laddas med 100 % förnybar energi kör elbilen helt utsläppsfritt och skonar miljön. Även om alla frågor rörande elmobilitet inte har lösts ännu behövs personer med visioner som aktivt väljer denna riktning.

 

Elbilar

År 2012 påbörjades den tysta och utsläppsfria trafiken mellan GEMÜs anläggningar med en Opel Ampera och tre Smarts fortwo Electric Drive, även kallade E-Smarts. Idag har medarbetarna tillgång till tio E-Smarts, en Opel Ampera samt en BMW i3. Medan de rena elbilarna främst används för kortare pendling kan Opel Amperan användas som hybridbil på längre sträckor.

 

Gör elmobilitet till en möjlighet för alla

Användandet och spridningen av miljövänliga fordon är något som ligger VD:n Gert Müller varmt om hjärtat. För att göra elmobilitet till en möjlighet för alla erbjuder GEMÜ sina medarbetare möjligheten att låna hem en elbil över helgen mot en liten donation till välgörande ändamål, så att de kan använda bilen även privat.

Vid sidan av detta stöder GEMÜ även E-Carsharing-projektet i Niedernhall och sponsrar leasingavtal för elbilen BMW i3 som invånarna i Niedernhall kan hyra till ett bra pris.

Offentliga laddstolpar

På landsbygden kan pionjärföretag spela en viktig roll för utbyggnaden av infrastrukturen. Därför satte GEMÜ redan 2015 upp en laddningsstolpe på parkeringen vid Wertwiesen i Künzelsau och tog samtidigt över kostnaderna för det hela, i ett försök att uppmuntra fler att välja eldrivna alternativ.

Dessutom erbjuder GEMÜ medarbetarna att ladda sina egna elbilar gratis vid företagets laddningsstationer och man har även satt upp två laddstolpar för gästerna vid Schlosshotel Ingelfingen.