GEMÜs rådgivning

Applikations- och processorienterad

GEMÜs rådgivning

För planerare, anläggningskonstruktörer, OEM eller tillverkare: GEMÜ vill bidra med optimal hjälp vid projektering av ventil-, mät- och reglerteknik.

Frågor, observationer och analyser är alltid utgångspunkten för GEMÜs rådgivning.

Direkt i anläggningsdelen

I 53 länder över hela världen åker GEMÜ-rådgivare direkt till kunden för att gemensamt utarbeta specifikationer. Med hjälp av GEMÜs experter inom olika fackområden kan rådgivaren utforma den passande lösningen för respektive behov.

Snabb tillgänglighet

Förutom rådgivare på fältet har GEMÜ även kontaktpersoner på kontoret. De tar hand om frågeställningar om offerter och uppdrag samt svarar på tekniska frågor.

Kunskapsöverföring

Sedan årtionden har GEMÜs applikations- och produktutbildningar efterfrågats även av kunderna. Utbildningarna ger såväl grundläggande kunskaper som ingående kunskaper i processteknik. Det tredelade utbildningssystemet är moduluppbyggt och ledsagar nybörjaren, den som byter fackområde och den erfarne fackmannen.