På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Flip Tube,

det innovativa provröret

Arbeta säkert utan korskontaminering

FlipTube® är det nya provröret från GEMÜ. Dess revolutionerande förslutning möjliggör ett säkert arbete hela vägen: I stället för att som tidigare öppnas framifrån öppnas FlipTube® med en lätt tryckning på lockets baksida. På så sätt förhindrar man kontaminering mellan tummen och innehållet i provröret.

Fördelar med FlipTube®

  • Förhindrar korskontaminering
  • Kan enkelt och bekvämt hanteras med en hand
  • Praktisk gradering med 0,1 ml, 0,5 ml, 1,0 ml och 1,5 ml
  • Stora ytor på röret och locket för påskrift
  • Locket kan perforeras
  • Tillverkat av högren polypropylen som kan steriliseras i autoklav
  • Hög termisk och kemisk motståndskraft
  • Kan centrifugeras upp till 20 000 gånger, passar till alla standardcentrifuger
  • Levereras i påsar om 500 stycken