GEMÜ 3020 är en turbinflödesmätare. Den har medieavskiljning mellan mätpunkt och mätvärdesomvandlare och en integrerad strömningsriktare. Mätvärdesomvandlaren med mätsignaler enligt industristandard kalibreras på fabrik.
- Mycket litet tryckfall
- Kort till-/frånledningssträcka
- Exakt mätning av volymflöde
- Integrerad strömningsriktare
- Mätomfång: 120 till 25000 m/s
- Mediets temperatur: -20 till 80 °C
- Drifttryck: 0 till 10 bar
- Dimensioner: DN 25 och DN 50
- Anslutningstyper: Unionskoppling
- Mätrörsmaterial: PVC-U | PVDF
- Elektrische Anschlussart: Stickpropp, typ A
- Försörjningsspänning: 24 V DC
- Överensstämmelser: EAC