GEMÜ 3021 är en turbinflödesmätare. Inställningarna görs mycket smidigt med knappsatsen framtill. Här ställer man bland annat in mätenhet, vilka värden som ska visas osv.
- Lätt att använda
- Flexibel anpassning till processen
- Mätområde med fri skalindelning
- Integrerad strömningsriktare
- Kort till-/frånledningssträcka
- Finns som totalräknare och batchkontrollenhet
- Reläutgångar finns
- Mätområde vätskor:120 till 25000 l/h
- Mätavvikelse:± 1 % av slutvärdet
- Mediets temperatur:-20 till 80 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 25 till 50
- Anslutningstyper:Unionskoppling
- Mätrörsmaterial:PVC-U | PVDF
- Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A | M12-stickkontakt
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Överensstämmelser:EAC