Flödesmätaren GEMÜ 3030 mFlow fungerar enligt den magnetisk-induktiva mätprincipen. Den är avsedd för medier som leder ström. Flödesmätaren har en bakgrundsbelyst display och ställs in med den membranknappsats som sitter framtill på huset.
- Samma mätinstrument kan användas för flera olika nominella diametrar
- Inga rörliga delar i mediet
- Åtkomst utifrån användarnivå
- Inbyggd webbserver
- Enkelt idrifttagande och många olika manövermöjligheter– Knappsats på framsidan– PC-anslutning med webbläsare– Fältbussgränssnitt, t.ex. Profibus-DP
- Mediets temperatur:0 till 135 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 25 till 300
- Anslutningstyper:Fläns | Stuts | Svetshylsa | Unionskoppling
- Mätrörsmaterial:1.4435
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Överensstämmelser:EAC
- Elektrisk anslutningstyp:M12-stickkontakt | M12-uttag