I flödesmätaren GEMÜ 800 sker mätningen med svävkropp. Mätaren har ett genomskinligt mätrör. Den mätskala som finns på mätröret är anpassad efter det aktuella flödesmediet. Den integrerade skenan med laxspår är till för att montera börvärdesdisplay, gränsvärdes- och signalenheter.
- Hög mätnoggrannhet, enkel användning
- Lätt att avläsa tack vare stora och översiktliga skalor
- ATEX-utförande som tillval
- Det finns över 500 standard- och över 13 000 specialskalor tillgängliga och ytterligare skalindelningar kan alltid åstadkommas
- Korrosionsbeständiga plastdelar
- Erfassungsbereich Flüssigkeiten: 0,5 bis 33000 l/h
- Erfassungsbereich Gase: 0,2 bis 450 Nm³/h
- Mediets temperatur: -20 till 120 °C
- Drifttryck: 0 till 15 bar
- Dimensioner: DN 20 till 65
- Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
- Mätrörsmaterial: PA | PSU | PVC-U
- Svävkroppsmaterial: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Överensstämmelser: EAC