På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 800HP

Svävkroppsmätare

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

I flödesmätaren GEMÜ 800 HP sker mätningen med svävkropp. Mätaren har ett genomskinligt mätrör. Den mätskala som finns på mätröret är anpassad efter det aktuella flödesmediet. Den integrerade skenan med laxspår är till för att montera börvärdesdisplay, gränsvärdes- och signalenheter.

  • Hög mätnoggrannhet, enkel användning
  • Korrosionsbeständigt plasthus
  • Lätt att avläsa tack vare stora och översiktliga skalor
  • ATEX-utförande som tillval
  • Anslutningstyp: Fläns; Stuts; Unionskoppling
  • Manövrering: Med fri axelände
  • Flödesmätarens funktionsprincip: Svävkroppsprincip
  • Ventilhusmaterial: PVDF
  • Max. drifttryck: 10 bar
  • Max. medietemperatur: 120 ° C
  • Min. medietemperatur: -20 ° C
  • Dimensioner: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
  • SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF