Flödesmätaren GEMÜ 840 fungerar enligt delflödesprincipen. Produkten består av tre moduler: huvudflödesenhet, delflödesenhet och handmembranventil.
- Hög mätnoggrannhet, enkel användning
- Brottfast och korrosionsbeständig
- Stort mätområde 3–50 m³/h (beroende på öppningens diameter)
- Delflödesmätrör som kan bytas även under drift
- Erfassungsbereich Flüssigkeiten: 2500 bis 50000 l/h
- Erfassungsbereich Gase: bis Nm³/h
- Mediets temperatur: 5 till 90 °C
- Drifttryck: 0 till 10 bar
- Dimensioner: DN 65 till 65
- Anslutningstyper: Stuts
- Mätrörsmaterial: PVC-U
- Svävkroppsmaterial: PP | PVC-U
- Överensstämmelser: EAC