- Mätomfång: 120 till 25000
- Medientemperatur: -20 bis 80 °C
- Drifttryck: 0 till 10 bar
- Dimensioner: DN 25 och DN 50
- Anslutningstyper: Unionskoppling
- Mätrörsmaterial: PVC-U | PVDF
- Elektrische Anschlussart: Stickpropp, typ A
- Versorgungsspannungen: 24 V DC
- Överensstämmelser: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Med fri axel\u00e4nde"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":3,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Mätområde vätskor:120 till 25000 l/h
- Mätavvikelse:± 1 % av slutvärdet
- Mediets temperatur:-20 till 80 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 25 till 50
- Anslutningstyper:Unionskoppling
- Mätrörsmaterial:PVC-U | PVDF
- Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A | M12-stickkontakt
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Överensstämmelser:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Med fri axel\u00e4nde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}