Elektriska gränslägen: Produktlista

Elektriska gränslägen: Produktlista

GEMÜ 1205
1205
  • Omgivningstemperatur: -20 till 60 °C
  • Ventilhub : 2 till 70 mm
  • Kapslingsklass: IP 65
  • Försörjningsspänning: 250 V AC
  • Elektrische Anschlussart: M20-kabelförskruvning
  • Överensstämmelser: ATEX
GEMÜ 1211
1211
  • Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
  • Mätområde linjärt:2 till 70 mm
  • Kapslingsklass:IP 65
  • Elektriska anslutningstyper:PG 13,5-kabelförskruvning
  • Typer av brytare:Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur)
  • Kommunikationssätt:Utan
  • Överensstämmelser:ATEX
  • Försörjningsspänning:8 V DC
GEMÜ 1215
1215
  • Omgivningstemperatur: -15 till 60 °C
  • Försörjningsspänning: 24 V DC | 250 V AC
  • Kapslingsklass: IP 65
  • Elektrische Anschlussart: M12-kontakt | PG 11-kabelförskruvning
  • Typer av brytare: Mikrobrytare
  • Överensstämmelser: ATEX | EAC
GEMÜ 1230
1230
  • Mätomfång: 2 till 20
  • Omgivningstemperatur: -20 till 60 °C
  • Elektriska anslutningstyper: M16-kabelförskruvning | M12-stickkontakt
  • Typer av brytare: Mikrobrytare
  • Kommunikationssätt: Utan
  • Försörjningsspänning: 250 V AC
  • Överensstämmelser: CSA | EAC | UL
GEMÜ 1231
1231
  • Mätomfång: 2 till 20
  • Omgivningstemperatur: -20 till 60 °C
  • Elektriska anslutningstyper: M16-kabelförskruvning | M12-stickkontakt
  • Typer av brytare: Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur)
  • Kommunikationssätt:
  • Försörjningsspänning: 8 V DC
  • Överensstämmelser: ATEX | EAC
GEMÜ 1232
1232
  • Mätomfång: 2 till 20
  • Omgivningstemperatur: -20 till 60 °C
  • Elektriska anslutningstyper: M16-kabelförskruvning | M12-stickkontakt
  • Typer av brytare: Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur)
  • Kommunikationssätt: Utan
  • Försörjningsspänning: 24 V DC | 8 V DC
  • Överensstämmelser: CSA | EAC | UL-godkänd
GEMÜ 1234
1234
  • Omgivningstemperatur: -10 till 70 °C
  • Mätområde linjärt: 1 till 10 mm
  • Försörjningsspänning: 24 V DC
  • Kapslingsklass: IP 65
  • Elektriska anslutningstyper: Stickkontakter
  • Överensstämmelser: EAC
GEMÜ 1235
1235
  • Omgivningstemperatur:-10 till 70 °C
  • Mätområde linjärt:2,0 till 74,4 mm
  • Försörjningsspänning:24 V DC
  • Elektriska anslutningstyper:
  • Kommunikationssätt:IO-Link | Utan
  • Kapslingsklass:IP 67
  • Överensstämmelser:EAC | FMEDA | UL Listed
GEMÜ 1240
1240
  • Omgivningstemperatur:till °F
  • Mätområde linjärt:5 till 75 mm
  • Kapslingsklass:IP 67
  • Elektriska anslutningstyper:M16-kabelförskruvning
  • Överensstämmelser:EAC
  • Typer av brytare:Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur) | Mikrobrytare | Beröringsfria tretrådsgivare
GEMÜ 1242
1242
  • Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
  • Mätområde linjärt: 2 till 46 mm
  • Kapslingsklass: IP 67
  • Elektriska anslutningstyper: M12-stickkontakt
  • Kommunikationssätt: AS-interface | DeviceNet | IO-Link
  • Överensstämmelser: ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500 | SIL
GEMÜ 12A0
12A0
  • Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
  • Försörjningsspänning:24 V DC
  • Elektriska anslutningstyper:M12-stickkontakt
  • Kommunikationssätt:IO-Link
  • Kapslingsklass:IP 65, IP 67
GEMÜ 4240
4240
  • Mätområde: max. 75 mm, linjärt | max. 90°, radiellt
  • Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C
  • Flödeskapacitet: 250 Nl/min
  • Elektriska anslutningstyper: M16-kabelförskruvning
  • Typer av brytare: Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur) | Mikrobrytare | Beröringsfria tretrådsgivare
  • Kommunikationssätt:
  • Försörjningsspänning: | 24 V DC | 8 V DC
  • Konformitäten:
GEMÜ 4241
4241
  • Mätområde: max. 75 mm, linjärt | max. 90°, radiellt
  • Omgivningstemperatur: 0 till 50 °C
  • Flöde: 250 Nl/min
  • Elektriska anslutningstyper: M16-kabelförskruvning
  • Typer av brytare: Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur)
  • Kommunikationssätt:
  • Matningsspänningar: 8 V DC
  • Överensstämmelser: ATEX | EAC | IECEx
GEMÜ 4242
4242
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Mätområde linjärt:2 till 75 mm
  • Flöde:14 Nl/min | 150 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
  • Matningsspänning:| 24 V DC
  • Verkningssätt:dubbelverkande | enkelverkande
  • Kommunikationssätt:AS-interface | AS-interface | DeviceNet | IO-Link
  • Elektriska anslutningstyper:M12-stickkontakt
  • Kapslingsklass:IP 65, IP 67
  • Överensstämmelser:ATEX | EAC | ETL Listed C US | FCC | FMEDA | IECEx
GEMÜ 44A0
44A0
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Försörjningsspänning:18–30 V DC | 24 V DC
  • Elektriska anslutningstyper:M12-stickkontakt
  • Kommunikationstyper:AS-interface | IO-Link
  • Kapslingsklass:IP 65
  • Verkningssätt:Enkelverkande
  • Drifttryck:0,5 till 7 bar
GEMÜ C12A
C12A
  • Ventilhub : till 6 mm
  • Kapslingsklass: IP 64
  • Omgivningstemperatur: -10 till 55 °C
  • Försörjningsspänning: 5–24 V DC ± 10 %
GEMÜ LSC
LSC
  • Omgivningstemperatur:-25 till 80 °C
  • Mätområde radialt:0 - 90°
  • Försörjningsspänning:5–250 V AC/DC
  • Kapslingsklass:IP66, IP67
  • Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, Fa. Harting | Stickpropp, Fa. Hirschmann | M20-kabelförskruvning | M12-stickkontakt | NPT-gänganslutning
  • Typer av brytare:Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur) | Reedkontakt | Mikrobrytare | Beröringsfria tretrådsgivare
  • Överensstämmelser:ATEX | EAC | Funktionell säkerhet | IECEx
GEMÜ LSF
LSF
  • Omgivningstemperatur:-25 till 85 °C
  • Mätområde radialt:0 till 90°
  • Försörjningsspänning:10–30 V DC | 8 V NAMUR
  • Kapslingsklass:IP 67
  • Elektriska anslutningstyper:M12-stickkontakt
  • Typer av brytare:Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur) | Beröringsfria tretrådsgivare
  • Överensstämmelser:ATEX | CSA | Funktionell säkerhet | IECEx | UL-godkänd

Helavsaltning av matarvatten till pannor med jonbytare

Deionization of boiler feed water using an ion exchanger
I anläggningar med ångpannor leder salterna som finns lösta i vattnet till korrosion och avlagringar. För att förhindra detta finns det allt efter driftsätt och konstruktion av ångbildaren viktiga krav på kvaliteten hos matarvattnet till pannorna. I en helavsaltnings
mer