Ventilomkopplingsdosan GEMÜ 1240 är avsedd att monteras på linjära ställdon med pneumatisk manövrering. Ventilspindelns läge registreras och återrapporteras med hög tillförlitlighet elektroniskt via den spelfria friktionskopplingen med hjälp av mikrobrytare eller beröringsfria givare. Produkten har utformats specifikt för ventiler med en slaglängd på 5 till 75 mm.
- Lägesavkänning via mikrobrytare, alternativt beröringsfria Namur-tvåtrådsgivare eller beröringsfria tretrådsgivare
- Ändlägestoleranser kan ställas in med spak
- Kan anpassas till GEMÜs ventiler eller manöverdon från andra tillverkare
- Omgivningstemperatur:till °F
- Mätområde linjärt:5 till 75 mm
- Kapslingsklass:IP 67
- Elektriska anslutningstyper:M16-kabelförskruvning
- Överensstämmelser:EAC
- Typer av brytare:Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur) | Mikrobrytare | Beröringsfria tretrådsgivare