Ventilomkopplingsdosan GEMÜ 1241 är avsedd att monteras på linjära ställdon med pneumatik. Ventilspindelns läge registreras och återrapporteras med hög tillförlitlighet elektroniskt via den spelfria friktionskopplingen med hjälp av beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur).
- Lägesavkänning via beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur)
- Ändlägestoleranser kan ställas in med spak
- Kan anpassas till GEMÜs ventiler eller manöverdon från andra tillverkare
- Explosionsskydd för zon 1 och 21
- Omgivningstemperatur:till °F
- Mätområde linjärt:5 till 75 mm
- Kapslingsklass:IP 67
- Elektriska anslutningstyper:M16-kabelförskruvning
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | IECEx
- Typer av brytare:Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur)