Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1211 är avsedd för linjära manöverdon på upp till 70 mm slaglängd. Den går att få med antingen en eller två induktiva brytare enligt NAMUR.
- Enkel eftermontering på linjära ställdon från GEMÜ
- Kan byggas ut med ventiler från andra tillverkare
- Kompakt och stabilt hus
- Kapslingsklass IP 65 enligt EN 60529
- Föga slitage på omkopplare, beröringsfri avkänning
- Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
- Mätområde linjärt:2 till 70 mm
- Kapslingsklass:IP 65
- Elektriska anslutningstyper:PG 13,5-kabelförskruvning
- Typer av brytare:Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur)
- Kommunikationssätt:Utan
- Överensstämmelser:ATEX
- Försörjningsspänning:8 V DC