• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1214 är avsedd för linjära manöverdon på upp till 70 mm slaglängd. Den går att få med antingen en eller två induktiva brytare. LED-indikering finns som tillval.

  • Enkel eftermontering på linjära ställdon från GEMÜ
  • Kan byggas ut med ventiler från andra tillverkare
  • Kompakt och stabilt hus
  • Föga slitage på omkopplare, beröringsfri avkänning
  • Mätomfång: 2 till 70
  • Omgivningstemperatur: -20 till 60 °C
  • Elektriska anslutningstyper: PG 13,5-kabelförskruvning | M12-stickkontakt
  • Typer av brytare: Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur) | Beröringsfria tretrådsgivare
  • Kommunikationssätt: Utan
  • Försörjningsspänning: 8 V DC
  • Överensstämmelser: EAC

Passande produkter

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter