• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

Gränslägesindikatorn GEMÜ 1230 är avsedd att monteras på linjära ställdon med pneumatisk manövrering. Ventilspindelns läge registreras och återrapporteras med hög tillförlitlighet elektroniskt via den spelfria friktionskopplingen med hjälp av mikrobrytare. Produkten har utformats specifikt för ventiler med en slaglängd på 2 till 20 mm.

  • Inställbara ändlägestoleranser via gängspindel
  • Kan anpassas till GEMÜs ventiler eller manöverdon från andra tillverkare
  • Finns med UL-tillkoppling
  • Mätomfång: 2 till 20
  • Omgivningstemperatur: -20 till 60 °C
  • Elektriska anslutningstyper: M16-kabelförskruvning | M12-stickkontakt
  • Typer av brytare: Mikrobrytare
  • Kommunikationssätt: Utan
  • Försörjningsspänning: 250 V AC
  • Överensstämmelser: CSA | EAC | UL

Passande produkter

production plant for liquid

Tillämpning av produkten

Produktionsanläggning för flytande ämnen inom läkemedelsindustrin

Olika flytande läkemedelsprodukter kan tillverkas och lagras på nya och helautomatiska anläggningar. Var och en av de tre produktionsbehållarna med 500, 1000 och 2000 liter effektiv volym kan förbindas via ett omkopplingssystem med någon av de 5 lagerbehållarna (2 x 1000, 3 x 2000 l). Upp till tre produktionssteg är möjliga. Eftersom produkterna exporteras till USA så uppfyller anläggningen kraven för nuvarande god tillverkningssed (cGMP) och accepteras av FDA. De modernaste riktlinjerna och standarderna ligger till grund för planeringen och utformningen av applikationen.

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter