• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

Gränslägesindikatorn GEMÜ 1235 är avsedd att monteras på linjära manöverdon med pneumatik. Ventilspindelns läge registreras och utvärderas elektroniskt med hög tillförlitlighet genom en spelfri och icke-positiv konstruktion. Intelligenta mikroprocesstyrda funktioner underlättar både idrifttagande och drift. Ventilens aktuella läge visas med signallysdioder och återkopplas via elektriska signaler.

  • Kommunikations- och programmeringsgränssnitt IO-Link
  • Möjligt att ställa in gränslägestolerans
  • Speed-AP-funktion, för snabb montering och initiering
  • Lättavläst lägesindikering med lysdioder
  • Kan anpassas till GEMÜs ventiler eller manöverdon från andra tillverkare
  • Gränslägesprogrammering på platsen eller externt via programmeringsingång
  • Omgivningstemperatur:-10 till 70 °C
  • Mätområde linjärt:2,0 till 74,4 mm
  • Försörjningsspänning:24 V DC
  • Elektriska anslutningstyper:
  • Kommunikationssätt:IO-Link | Utan
  • Kapslingsklass:IP 67
  • Överensstämmelser:EAC | Funktionell säkerhet | UL Listed

Passande produkter

Video om produkten

Culivated Meat Teaser

00:56 min
35 Visningar
Online sedan 20.12.2023
Freeze-drying installations

Tillämpning av produkten

Frystorkningsanläggning

För att göra livsmedel, färger, läkemedel och andra vattenhaltiga ämnen hållbarare och/eller för att förvandla dem till pulver så måste vattenhalten helt eller reduceras. Detta görs genom en kombination av vakuum och kyla, dvs. frystorkning. Eftersom produktkvantitet och produktegenskaper skiljer sig åt och de lokala omständigheterna kan variera, så finns det inte bara ett stort antal standardiserade installationer utan även individuellt utformade processer.

Nyheter om produkten

09.03.2021

Automatiseringskomponenter från GEMÜ får UL-märkning

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter