Gränslägesindikatorn GEMÜ 1235 är avsedd att monteras på linjära manöverdon med pneumatik. Ventilspindelns läge registreras och utvärderas elektroniskt med hög tillförlitlighet genom en spelfri och icke-positiv konstruktion. Intelligenta mikroprocesstyrda funktioner underlättar både idrifttagande och drift. Ventilens aktuella läge visas med signallysdioder och återkopplas via elektriska signaler.
- Kan anpassas till GEMÜs ventiler eller manöverdon från andra tillverkare
- Gränslägesprogrammering på platsen eller externt via programmeringsingång
- Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Elektriska anslutningstyper:M12-stickkontakt
- Kommunikationssätt:IO-Link
- Kapslingsklass:IP 65, IP 67