• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

Ventilomkopplingsdosan GEMÜ 4241 är avsedd att monteras på linjära ställdon med pneumatik. Ventilspindelns läge registreras och återrapporteras med hög tillförlitlighet elektroniskt via den spelfria friktionskopplingen med hjälp av beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur). Integrerade förstyrningsventiler möjliggör direktstyrning av anslutna processventiler.

  • Lägesavkänning via beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur)
  • Ändlägestoleranser kan ställas in med spak
  • Kan anpassas till GEMÜs ventiler eller manöverdon från andra tillverkare
  • Integrerad manuell överbryggning
  • Explosionsskydd för zon 1 och 21
  • Mätområde: max. 75 mm, linjärt | max. 90°, radiellt
  • Omgivningstemperatur: 0 till 50 °C
  • Flöde: 250 Nl/min
  • Elektriska anslutningstyper: M16-kabelförskruvning
  • Typer av brytare: Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur)
  • Kommunikationssätt:
  • Matningsspänningar: 8 V DC
  • Överensstämmelser: ATEX | EAC | IECEx

Passande produkter

Nyheter om produkten

07.02.2022

Automatiska ventiler för modern anläggningsstyrningung