Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1205 är utrustad med tryckbeständigt kapslade elektromekaniska mikrobrytare. Varje brytare kan signalera två lägen, öppen och/eller sluten.
- Kan anpassas till GEMÜs ventiler eller manöverdon från andra tillverkare
- Kompakt, stabilt aluminiumhus
- Möjligt att ställa in gränslägestolerans
- Omgivningstemperatur: -20 till 60 °C
- Ventilhub : 2 till 70 mm
- Kapslingsklass: IP 65
- Försörjningsspänning: 250 V AC
- Elektrische Anschlussart: M20-kabelförskruvning
- Överensstämmelser: ATEX