Den digitala elektropneumatiska lägesregulatorn GEMÜ 1434 μPos används för styrning av pneumatiskt manövrerade processventiler med enkelverkande linjära manöverdon som har liten till medelstor nominell diameter. Huset är både robust och kompakt och har genomskinlig kåpa. Statusindikeringen sker med inbyggda lysdioder. Den optimalt avstämda förkonfigurationen innebär att den här produkten inte behöver någon display med manöverknappar. Pneumatik- och elanslutningarna sitter så att de är lätta att komma åt och tar liten plats. Allt detta gör GEMÜ 1434 μPos till en prisvärd lösning för regleruppgifter med baskrav.
- Ingen luftförbrukning när rätt flöde är uppnått
- Enkel anpassning till olika ventilställdon
- Smidigt idrifttagande tack vare automatisk initiering
- Speed-AP-funktion, för snabb montering och initiering
- Enkelt handhavande tack vare avstämd förkonfiguration
- Kompakt konstruktion
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Verkningssätt:enkelverkande
- Flödeskapacitet:15 Nl/min
- Mätområde:max. 30 mm, linjärt
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Elektriska anslutningstyper:M12-kontakt
- Överensstämmelser:EAC