GEMÜ 1435 ePos

Intelligent elektropneumatisk lägesregulator

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

Den digitala elektropneumatiska lägesregulatorn GEMÜ 1435 ePos används för styrning av pneumatiskt manövrerade processventiler med enkel- eller dubbelverkande linjära manöverdon eller vriddon, och den registrerar ventilläget med en extern avståndsgivare. Den har ett robust hus med skyddade manöverknappar och en LCD-display som kan användas för att anpassa produkten individuellt till olika regleruppgifter. Inställningstiderna går att ställa in med de inbyggda spjällen. Anslutning och montering enligt NAMUR är naturligtvis möjligt. Därför är GEMÜ 1435 ePos en optimal lösning för regleruppgifter med höga krav, särskilt vid tillämpningar med tuffa omgivningsvillkor.

  • Lätt att använda och ta i drift
  • Enkel elektrisk anslutning genom uttagbara anslutningsklämmor
  • Automatisk optimering av ventilstyrningen vid initieringen
  • Ingen luftförbrukning när rätt flöde är uppnått
  • Robust aluminiumhus med skyddsskikt
  • Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 6 bar
  • Verkningssätt:dubbelverkande | enkelverkande
  • Flödeskapacitet:50 Nl/min | 90 Nl/min
  • Mätområde:max. 30 mm, linjärt | max. 50 mm, linjärt | max. 75 mm, linjärt | max. 90°, radiellt
  • Försörjningsspänning:24 V DC
  • Elektriska anslutningstyper:M12-kabelförskruvning | M12-kontakt | M16-kabelförskruvning
  • Överensstämmelser:EAC

Passande produkter

Video om produkten

Assembly of the GEMÜ 1435 positioner

03:38 min
1283 Visningar
Online sedan 21.02.2018
Washing machine for clothing

Tillämpning av produkten

Tvättmaskin för textilier

På sjukhus, kuranstalter och kliniker uppstår stora mängder tvätt. Det kan röra sig om sänglinnen, arbetskläder, handdukar osv. Maskiner som används i hushållen räcker inte till. Det finns särskilda tvättmaskiner med bättre kapacitet för detta syfte.

Nyheter om produkten

27.02.2018

Ny videoserie om underhåll och service