GEMÜ 1436 eco cPos

Intelligent elektropneumatisk lägesregulator

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Den digitala elektropneumatiska lägesregulatorn GEMÜ 1436 eco cPos används för styrning av pneumatiskt manövrerade processventiler med enkelverkande linjära manöverdon eller vriddon. I det robusta och kompakta huset är regulator, lägesgivare, styrventiler och statuslysdioder integrerade. Den optimalt avstämda förkonfigurationen innebär att den här produkten inte behöver någon display med manöverknappar. Pneumatik- och elanslutningarna sitter så att de är lätta att komma åt och tar liten plats i en monteringsriktning. Allt detta gör den här lägesregulatorn till en prisvärd lösning för regleruppgifter med baskrav.

  • Ingen luftförbrukning när rätt flöde är uppnått
  • Enkel anpassning till olika ventilställdon
  • Smidigt idrifttagande tack vare automatisk initiering
  • Speed-AP-funktion, för snabb montering och initiering
  • Enkelt handhavande tack vare avstämd förkonfiguration
  • Högt genomströmningsvärde
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:1,5 till 7 bar
  • Verkningssätt:enkelverkande
  • Flöde:| 100 Nl/min
  • Mätområde:max. 30 mm, linjärt | max. 50 mm, linjärt | max. 75 mm, linjärt | max. 90°, radiellt
  • Matningsspänning:24 V DC
  • Elektriska anslutningstyper:M12-kontakt
  • Överensstämmelser:EAC | UL Listed

Nyheter om produkten

09.03.2021

Automatiseringskomponenter från GEMÜ får UL-märkning

Nyheter om produkten

26.02.2020

Pålitlig och mångsidig – GEMÜ 1436 cPos med nytt Profinet-fältbussgränssnitt