Tryck- och temperaturmätningsapparater

Tryck- och temperaturmätningsapparater

Förutom processventiler erbjuder GEMÜ även tryck- och temperaturmätningsteknik. Produktpaletten omfattar tryckmätningsenheter, tryckomvandlare samt temperaturmätningsomvandlare och temperaturomkopplare. Ett flertal enheter finns även i högrent utförande. Mätomvandlare omvandlar trycket eller temperaturen till en elektrisk signal.

GEMÜ 3140
3140
  • Mätomfång: 0 till 40
  • Mediets temperatur *: -40 till 125 °C
  • Drifttryck*: 0 till 40 bar
  • Material i huset : 1.4404
  • Anslutningstyp : Gänga
  • Utgångssignaler : 0–10 V | 0–20 mA | 4–20 mA | NPN | PNP
  • Överensstämmelser: ATEX | EAC | SIL | UL-godkänd
GEMÜ 3240
3240
  • Mätomfång: -40 till 150
  • Mediets temperatur *: -40 till 150 °C
  • Drifttryck*: 0 till 160 bar
  • Material i huset : 1.4404
  • Anslutningstyp : Gänga
  • Utgångssignaler : 0–10 V | 4–20 mA | NPN | PNP
  • Överensstämmelser: EAC
GEMÜ C30
C30
  • Max. Betriebsdruck: 6 bar
  • Mediets temperatur: 5 till 60 °C
  • Dimensioner: 1/4''“ (DN 4) till 1 1/4''“ (DN 25)
  • Anslutningstyp : Flare | NPT-gänga
  • Ventilhusmaterial : PFA | PTFE
  • Överensstämmelser: FDA
GEMÜ C31
C31
  • Max. Betriebsdruck: 6 bar
  • Mediets temperatur: 5 till 60 °C
  • Dimensioner: 1/4''“ (DN 4) till 1 1/4''“ (DN 25)
  • Anslutningstyp : Flare | NPT-gänga
  • Ventilhusmaterial : PFA | PTFE
  • Överensstämmelser: FDA
GEMÜ C32
C32
  • Max. Betriebsdruck: 6 bar
  • Mediets temperatur: 0 till 60 °C
  • Dimensioner: 1/4''“ (DN 4) till 1 1/4''“ (DN 25)
  • Anslutningstyp : Flare | NPT-gänga
  • Ventilhusmaterial : PFA | PTFE
  • Överensstämmelser: FDA