- Mediets temperatur:-20 till 100 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 10 till 100
- Ventilhusformer:Flervägsventilhus | Genomloppshus
- Kulformer:| | Reglerkula
- Anslutningstyper:Fläns | Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- VentilhusmaterialABS | PP-H, grå | PVC-C, klorerad | PVC-U, grå | PVDF
- Tätningsmaterial:EPDM | FKM
- Överensstämmelser:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Limmuff"},{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":259,"v":"PP-H, gr\u00e5"},{"i":1267,"v":"PVC-C, klorerad"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:-20 till 100 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 10 till 100
- Ventilhusformer:Flervägsventilhus | Genomloppshus
- Kulformer:| | Reglerkula
- Anslutningstyper:Fläns | Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
- VentilhusmaterialABS | PP-H, grå | PVC-C, klorerad | PVC-U, grå | PVDF
- Tätningsmaterial:EPDM | FKM
- Överensstämmelser:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Limmuff"},{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"Manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":259,"v":"PP-H, gr\u00e5"},{"i":1267,"v":"PVC-C, klorerad"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:-20 till 100 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 10 till 100
- Ventilhusformer:Flervägsventilhus | Genomloppshus
- Kulformer:| | Reglerkula
- Anslutningstyper:Fläns | Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- VentilhusmaterialABS | PP-H, grå | PVC-C, klorerad | PVC-U, grå | PVDF
- Tätningsmaterial:EPDM | FKM
- Försörjningsspänning:12 V DC | 12 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24–240 V AC/DC
- Ställtid 90°:4 till 30 s
- Kapslingsklass:IP 65, IP 67
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Limmuff"},{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":259,"v":"PP-H, gr\u00e5"},{"i":1267,"v":"PVC-C, klorerad"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:-10 till 220 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 63 bar
- Dimensioner:DN 8 till 100
- Ventilhusformer:Genomloppshus
- Anslutningstyper:Clamp | Stuts
- Anslutningsnormer:ASME | DIN | ISO | SMS
- Ventilhusmaterial1.4435 (316L), precisionsgjutgods
- Tätningsmaterial:PTFE TFM™
- Försörjningsspänning:12 V DC | 12 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24–240 V AC/DC
- Ställtid 90°:4 till 58 s
- Kapslingsklass:IP 65, IP 67, IP 68
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":262,"v":"1.4435 (316L), precisionsgjutgods"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 10\/2011"},{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:-20 till 180 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 40 bar
- Dimensioner:DN 15 till 100
- Ventilhusformer:Genomloppshus
- Anslutningstyper:Fläns
- Anslutningsnormer:ANSI | EN
- Körperwerkstoffe:1.4408, precisionsgjutgods
- Tätningsmaterial:PTFE
- Försörjningsspänning:12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC | 24–240 V AC/DC
- Ställtid 90°:10 till 58 s
- Kapslingsklass:IP 65, IP 67, IP 68
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 10\/2011"},{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}