GEMÜ 3240

Temperaturmätomvandlare och temperaturbrytare

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Temperaturmätomvandlaren/temperaturbrytaren GEMÜ 3240 lämpar sig för exakt mätning inom ett stort temperaturområde. Givaren går att använda i både sega och förorenade medier. Den är även lämplig för aggressiva medier, tack vare att vi har valt att tillverka den i material av så hög kvalitet. Dessutom utmärker den sig med en mycket kort inbyggnadslängd. De elektriska utsignalerna kan ställas om mellan spännings-, ström-, eller kopplingsutgångar.

  • Med vridbar lysdiodskärm och IO-Link-gränssnitt
  • Lämpad för sega, förorenade och aggressiva medier
  • Kopplingsutgång som standard
  • Elektrisk utgång som kan omkopplas
  • Exakthet enligt IEC60770: 0,35% FSO
  • Mycket kort inbyggnadslängd
  • Temperatursensor PT1000/klass A
  • Mätomfång: -40 till 150
  • Mediets temperatur *: -40 till 150 °C
  • Drifttryck*: 0 till 160 bar
  • Material i huset : 1.4404
  • Anslutningstyp : Gänga
  • Utgångssignaler : 0–10 V | 4–20 mA | NPN | PNP
  • Överensstämmelser: EAC

Nyheter om produkten

24.01.2020

Precise temperature monitoring in systems and piping with new temperature sensor in the GEMÜ range