Tryckmätaren GEMÜ C30 är utrustad med PFA-membrantätning och analog manometer. Mätarhuset består av PFA/PTFE och kan byggas in direkt i rörledningssystemet med en flare-anslutning. Trycköverföringen sker via en övervakningsvätska (standard IPA (isopropylalkohol) och avjoniserat vatten, fler finns att få på förfrågan).
- Membrantätningen bygger på den beprövade GEMÜ CleanStar®-tekniken
- Processmedium och visare är hermetiskt åtskilda med det patenterade PFA-dubbelmembranet
- Fri placering av manometern (360°) ger stor flexibilitet för egna användningsområden
- Tillverkning, montering, kalibrering och förpackning utförs i ISO 6-renrum
- Minimala ”deadlegs”
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Mediets temperatur: 5 till 60 °C
- Dimensioner: 1/4''“ (DN 4) till 1 1/4''“ (DN 25)
- Anslutningstyp : Flare | NPT-gänga
- Ventilhusmaterial : PFA | PTFE
- Överensstämmelser: FDA
Video om produkten
Clean room plant Emmen
01:52 min
1614 Visningar
Online sedan 18.09.2015