Igår hos ett marknadsledande företag inom halvledarteknik, idag hos en stor fordonstillverkare, imorgon hos en leverantör till glasindustrin, och därefter till en specialist för avgasrening och luftreningssystem ... Thomas Medelsky har aldrig långtråkigt. Föraren i vår mobila mässa har redan korsat hela Europa och träffat hundratals inköpare och ingenjörer samt medarbetare inom produktion, service eller reparation. ”Mina kolleger i försäljnings- och produktledningen har fått många positiva reaktioner. Och vi lämnar inga frågor obesvarade”, säger han. Och det är många frågor som ställs. På en 12 kvadratmeter stor yta presenteras koncentrerat kunnande i den mobila mässan. Med klimatanläggning, värme, kaffemaskin och kylskåp finns all bekvämlighet man kan önska sig. ”Kunderna kan friska upp sina kunskaper över en kopp kaffe i en avslappad miljö, låta sig övertygas av GEMÜs produkter och lösningar eller utarbeta applikationsspecifika lösningar i dialog med oss”, säger Thomas Medelsky. Den mobila mässan från GEMÜ välkomnas gärna av kunderna.
Tekniska data för mäss-lastbilen
Tillåten totalvikt | 12,0 t |
Total fordonslängd | 10,0 m |
Fordonsbredd | 2,5 m under transport, 4,0 m redo för utställning |
Fordonshöjd | 4,0 m |
Strömanslutning | 400V / 16A |
Räckvidd | 1 000 km på en tank |
Uppställningsplats | Jämn, fast yta |