På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Elektriskt styrd membranventil för aseptiska anläggningssektioner

Reglerventil för läkemedel och livsmedel

Med 649 introducerar GEMÜ en elektriskt styrd membranventil för sterila och hygieniska applikationer.

Storleksjämförelse mellan GEMÜ 649 med integrerad läges- och processregulatorer och GEMÜ 650 med monterad läges- och processregulator GEMÜ 1436

Den är speciellt framtagen för reglering av medier där kraven på renhet är stränga t.ex. Aqua Purificata (AP), High Purified Water (HPW) och Water for Injection (WFI). Ventilen uppfyller kraven i läkemedelsindustrins och livsmedelsindustrins regelverk och kommer att finnas i dimensioner från DN 6 till DN 150.

Med reglerhastigheter på upp till 6 mm/s (beroende på manöverdonets storlek) erbjuder GEMÜ ett komplement och alternativ till de befintliga, tryckluftsstyrda membranventilerna GEMÜ 650 och GEMÜ 660 (påfyllningsventil) med en ännu exaktare reglerkarakteristik på ±0,1 %. Dessutom används det välbeprövade EHEDG-certifierade tätningssystemet.

Elektrisk styrning passar extra bra i anläggningar där det inte finns tillgång till tryckluft, mobila anläggningar, samt där det annars krävs kostsam sterilluftsförsörjning. 

I fjärrläget går det att styra manöverdonet både med standardsignal (digitala/analoga in-/utgångar) och via ett gränssnitt med integrerad webbläsare (eSy-Web). Med hjälp av eSy-Web går det att kontrollera och justera manöverdonsdata utan ytterligare och även koppla samman flera manöverdon till ett nätverk. Manöverdonets energiförsörjning kan skyddas mot strömavbrott med en nödströmsmodul (tillval). GEMÜ 649 levereras dessutom med en integrerad manuell nödstyrning, mekanisk lägesindikering sam en elektrisk status- och lägesindikering.

Den innovativa likströmsmotorn bygger på hålaxelprincipen. Avsaknaden av borstar och den kommutering utan sensorer gör att motorkomponenterna inte slits och livslängden ökar. Samtidigt har det gått att göra motorn kompakt, så att ventilen kan mäta sig mot tryckluftsdrivna ventiler med kompletterande reglerfunktion.

Till att börja med kommer ventilen att finnas i dimensionerna DN 32, DN 40 och DN 50. Fler storlekar kommer under året.

Överensstämmelse och produktlämplighet:

  • FDA
  • USP
  • Livsmedelsförordning (EG) nr 1935/2004
  • Livsmedelsförordning (EG) nr 10/2011
  • Direktivet för tryckbärande utrustning 2014/68/EU
  • Maskindirektivet 2006/42/EG
  • EMC-direktivet 2014/30/EG
  • Hygienutförande enligt DIN 11866
  • Kapslingsklass IP 65

Produktdetaljer:

  • Material ventilhus: bl.a. gjutet ventilhus i 1.4435, smitt ventilhus i 1.4435/F316L eller 1.4539, ytterligare ventilhusmaterial på begäran
  • Invändig ytfinhet ventilhus, ner till Ra ≤ 0,25 µm
  • Ventilhusvarianter: Med bottenurtappning för tankar och bioreaktor, 2/2-vägshus för rörledningar, T-ventilhus för rörledningar, provtagning, samt fördelnings- och blandfunktioner, flervägshus för doserings-, fördelnings- och blandfunktioner sam för Block & Bleed
  • Anslutningstyper: Klämma, fläns, gängmuff, gängad stuts, stuts