GEMÜ har utsetts till världsledande för sjätte gången

GEMÜ har utsetts till världsledande för sjätte gången

GEMÜ har utsetts till världsledande för sjätte gången

Det tyska teknikföretaget GEMÜ placerar sig åter på det index över världsmarknadsledare som sammanställs av universitetet St. Gallen och akademin för tyska världsmarknadsledare (ADWM) och utnämns av affärstidningen WirtschaftsWoche till ”Weltmarktführer – Champion 2022” (Världsmarknadsledare 2022)

För sjätte året i rad utnämns GEMÜ till världsledande i kategorin ”ventil-, process- och reglerteknik för sterila processer”. De företag som listas på universitet St. Gallens index över världsmarknadsledare innehar första eller andra plats inom det relevanta marknadssegmentet. För att kvala in på listan över världsledare måste företaget åtminstone delvis ha sitt huvudkontor i Tyskland eller i DACH-området (Tyskland, Österrike och Schweiz) och ha en årsomsättning på minst 50 miljoner euro. Minst 50 % av omsättningen måste härstamma från utlandet och vara fördelat på minst tre kontinenter.
Dessa krav uppfyller GEMÜ och har därför utnämnts till världsmarknadsledande inom segmentet ”armaturer och automatiseringskomponenter: ventil-, process- och reglerteknik för sterila processer.

Det ägarledda familjeföretaget utvecklar och tillverkar ventil-, mät- och reglersystem för vätska, ånga och gas – och sysselsätter 2 200 personer världen över, har 27 dotterbolag och sex produktionsanläggningar fördelade på Tyskland, Schweiz, Kina, Brasilien, Frankrike och USA.
”Även om pandemin har inneburit många utmaningar kan vi konstatera att vår globala strategi och vårt fokus på innovativa kundlösningar har lönat sig även under det gångna året. Det har gjort att hela GEMÜ-koncernen kunnat växa och förse våra kunder inom ”sterila processer” med innovativa och banbrytande lösningar. Vi är mycket glada över att återigen få ta emot denna utmärkelse och känner oss väldigt taggade inför att fortsätta investera i ny teknik”, säger Gert Müller, vd och delägare i GEMÜ-koncernen.