Den nya peristaltiska ventilen GEMÜ Q51

Ventilspecialisten GEMÜ utökar sitt produktsortiment inom peristaltiska engångsventiler med den kompakta, elmotordrivna peristaltiska ventilen GEMÜ Q51.

Den nya elmotordrivna peristaltiska ventilen GEMÜ Q51 utmärks särskilt av sin kompakta konstruktion och därmed sitt lilla fotavstryck i anläggningen. Dessutom kan den nya peristaltiska ventilen tack vare sin elmotor även användas i miljöer utan tryckluft. Med manöverdonsstorlek 0 för slanginnerdiametrar på 1/8" och 1/4" samt slangytterdiametrarna 1/4", 3/8", 7/16" och 1/2" utökar den GEMÜs produktsortiment inom peristaltiska engångsventiler. 

Vid användning av peristaltiska engångsventiler placeras slangen in en skyddad adapter. Genom komprimering av slangen kan mediet inne i slangen regleras och styras. Alla peristaltiska ventiler från GEMÜ har tryckstycken med en särskilt utvecklad kontur som minimerar belastningen på slangen och gör att den håller längre. Det gäller även GEMÜ Q51. Därmed är den lämplig för engångsapplikationer där kompakt konstruktion och förenklad anläggningsdesign står i fokus och där korskontamination måste undvikas.

Downloads

Pressrelease

docx137 KB

Picture GEMÜ Q51

jpg326 KB