Teknologisk innovation: Membranventil GEMÜ D41 med EasyLock

Teknologisk innovation: Membranventil GEMÜ D41 med EasyLock

Teknologisk innovation: Membranventil GEMÜ D41 med EasyLock

Ventiltillverkaren GEMÜ, världsledande inom ventil-, mät- och reglerutrustning för sterila processer, har inom ramen för sin nya produktgeneration utvecklat en helt ny typ av ventil. Membranventilen GEMÜ D41 är utrustad med EasyLock-teknologi. Den möjliggör underhåll på bara några sekunder, minskar komplexiteten och ökar användarvänligheten avsevärt vid hantering av membranventiler. På så sätt förnyar GEMÜ framtidens ventilteknik.

Den pneumatiskt manövrerade membranventilen GEMÜ D41 är konstruerad för användning inom aseptiska produktionsområden. Ventilens tätningsprincip bygger på det nyutvecklade GEMÜ-membranet, som fortsatt hermetiskt skiljer manöverdonet från processmediet. GEMÜ D41 med EasyLock-teknologi monteras helt utan lösa komponenter via en central drivenhet. 

Membranventilen GEMÜ D41 med EasyLock-teknologi erbjuder enkel hantering, hög säkerhet och effektivitet i processen. EasyLock-teknologin erbjuder inte bara ökad monteringssäkerhet utan också en jämn injektering av membranet. Med en bajonettfattning fixeras manöverdonet på ventilhuset och spänns därefter centralt, helt utan lösa komponenter, med hjälp av en utvändig sexkant via drivenheten. På så sätt förenklas och förkortas monteringen och demonteringen av drivningen, driftsättningen samt membranbytet avsevärt. 

Dessutom underlättar membranet med bajonettstift membranbytet, medan den nya membranteknologin ger ökad säkerhet och precision i systemet. Tack vare det nya tätningssystemet med fast kapsling kontrolleras membranets naturliga sättningsegenskaper så att membranet inte längre behöver dras åt i efterhand. Membranets optimerade avrullningsegenskaper möjliggör en bättre reglering och en mindre påfrestning på membranet så att underhållsintervallen kan optimeras efter applikationen. Ventilhusets nya design säkerställer inte bara lägre vikt utan även en högre genomströmning för ett homogent flöde. På så sätt uppnår GEMÜ D41, liksom den redan presenterade membranventilen GEMÜ D40, upp till 100 % högre Kv-värden.

Membranventilen GEMÜ D41 med EasyLock-teknologi är en av höjdpunkterna i GEMÜ:s nya produktgeneration. 

Mer information om GEMÜ:s nya produktgeneration: Ett språng in i ventilteknikens framtid

Med lanseringen av en nyutvecklad och innovativ produktgeneration tar GEMÜ ett kliv in i framtiden. LEAP, en förkortning för ”Lean. Effective. Agile. Platformized.” förkroppsligar både avancerade produkter i modulär konstruktion och innovativa produktionsmetoder.

Till pionjärerna i produktgenerationen LEAP från GEMÜ räknas förutom GEMÜ D41 ytterligare tre ventiler och två monteringskomponenter:

GEMÜ D40 – den kraftfulla, pneumatiska membranventilen
GEMÜ S40 – den pneumatiska sätesventilen som snedsätesventil och rak sätesventil
GEMÜ P40 – den effektiva tankbottenventilen med PD-teknik
GEMÜ 12A0 – den intelligenta gränslägesindikatorn
GEMÜ 44A0 – den flerfunktionella ventilstyrningen

De nya ventilerna har manöverdonsmoduler med en enhetlig plattformsarkitektur för att möjliggöra en flexibel anpassning till olika krav. Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 12A0 är utrustad med modernt kommunikationsgränssnitt och integrerat sensorystem. Med ventilstyrningen GEMÜ 44A0 kan de anslutna processventilerna, beroende på vald enhetsfunktion, antingen styras konventionellt med öppna/stäng (ventilomkopplingsdosa) eller regleras med hög precision i sitt läge (lägesregulator). Båda monteringskomponenterna, som är kompatibla med ventiltyperna i den nya plattformsgenerationen, möjliggör en platsbesparande och enkel automatisering. 

Mer information om de nya produkterna finns på: leap.gemu-group.com 

Pressrelease

docx162 KB

Picture

jpg291 KB