Flödesmätare: Produktlista

GEMÜ 3020
3020
Unionskoppling
10 bar
80 ° C
-20 ° C
DN 25 (1''); DN 50 (2'')
GEMÜ 3021
3021
Unionskoppling
10 bar
80 ° C
-20 ° C
DN 25 (1''); DN 50 (2'')
GEMÜ 3030
3030
Fläns; Stuts; Svetshylsa; Unionskoppling
10 bar
135 ° C
DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
GEMÜ 3040
3040
Gänga
16 bar
80 ° C
-10 ° C
GEMÜ 800
800
Fläns; Stuts; Unionskoppling
15 bar
120 ° C
-20 ° C
DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2'')
GEMÜ 800HP
800HP
Fläns; Stuts; Unionskoppling
10 bar
120 ° C
-20 ° C
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
GEMÜ 840
840
Stuts
10 bar
90 ° C
5 ° C
DN 65 (2 1/2'')
GEMÜ 850
850
Fläns; Stuts; Unionskoppling
15 bar
120 ° C
-20 ° C
DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
GEMÜ 850HP
850HP
Fläns; Stuts; Unionskoppling
10 bar
120 ° C
-20 ° C
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
GEMÜ C38
C38
Flare
6 bar
80 ° C
DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')