På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Membran från GEMÜ

Processäkra, tillförlitliga och robusta

GEMÜ tillverkar, installerar och levererar membran för ventiler med djupt säte och med tätningströskel.

Samma höga GEMÜ-kvalitet för alla sterila och industriella processer

Alla originalmembran från GEMÜ:

  • Tillverkas och kvalitetskontrolleras enligt GEMÜs stränga standarder
  • Specialsammansättning enligt GEMÜs originalspecifikationer och egenutvecklade sammansättningar
  • Test av interna provbänkar, bland annat enligt läkemedelsindustrins krav
  • Tillverkning inom GEMÜ-gruppen eller av certifierade leverantörer till vilka vi har fleråriga relationer

Fungerar i alla lägen!

Förutom lyckade interna och externa tester får vi dessutom högsta betyg när det gäller täthet och processäkerhet från anläggningar i drift. Bioprocessing Institutet kan till exempel intyga att GEMÜ-membranen höll längre än membran från andra tillverkare när man testade dem i en neutral miljö.

För sterila och hygieniska processer: certifierat tätningssystem

I över trettio år har GEMÜ utvecklat sitt tätningssystem för membranventiler med en tätningströskel upp till DN100, som sedan 2006 även är EHEDG-certifierade. Den förhöjda cirkulära tätningsvalken medför att det bildas en tydlig tätningskant utåt. Därmed blir den ringformiga springan mellan membran och ventilhus mindre. Det gör att det här tätningssystemet lämpar sig särskilt väl för användning inom läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetikaindustri.

Finns i följande material: EPDM, PTFE (ingen industristandard, utan förbättrad sammansättning)/EPDM, ytterligare material beroende på användningsområde

Broschyr ”Membran för sterila användningsområden”

Spårbarhet för GEMÜs membran

GEMÜs membran för membranventiler i tröskelutförande kan beställas individuellt förpackade med provningsintyg så att de är spårbara. I kombination med vårt system GEMÜ CONEXO innebär det en helt säker identifiering även när membranen tagits ut ur förpackningen eller lämnat lagret. Varje membran utrustas med ett RFID-chip. Dessutom upprättas en IT-infrastruktur med en mobil och en stationär programvarulösning. Komponenterna kan sedan spåras via serienummer och identifieras överallt i anläggningen med hjälp av en RFID-läsare.

För nötande och förorenade medier: Membranventiler med djupt säte och fodrade membranventiler

Innerkonturen ger minimala ”deadlegs” och membranet får stöd av en tryckplatta. Det gör att GEMÜs membranventiler med djupt säte har optimalt flöde och de bästa tätningsegenskaperna. Fodrade membranventiler från GEMÜ i kombination med ett lämpligt tätningsmaterial innebär mycket god beständighet mot alkalier, syror och andra aggressiva, nötande och förorenade medier.

Finns i följande material: NBR, CR, naturgummi och EPDM

Mer information om membranens hållbarhet och hur de ska förvaras

Informationsblad på tyska

Informationsblad på engelska

Mer information om tillverknings- och tätningsmaterial för bearbetande industri och industrivattenrening

Informationsblad på tyska

Informationsblad på engelska