Backventiler används i nästan alla typer av anläggningar och i ett stort antal processer och applikationer inom alla industribranscher. GEMÜ erbjuder både backventiler och spjällbackventiler.
GEMÜs kulventiler kan användas i ett stort antal tillämpningar. De används huvudsakligen i industriella processer, för vattenutvinning och vattenbehandling. GEMÜs kulventiler av plast används även med framgång inom kemisk industri. Förutom ventiler med rakt genomflöde (2/2-vägsventil) finns även T-ventiler (3/2-vägsventil). Tillbehör som stängnings- och slaglängdsbegränsningar, beröringsfria givare, optiska lägesindikeringar och elektriska gränslägen kompletterar kulventilsprogrammet.
Magnetventiler är konstruerade för snabba omkopplingar och lämpar sig särskilt för doseringsändamål. Huvudsakliga användningsområden är industriella applikationer.
GEMÜ erbjuder förutom kompletta ventiler även linjära manöverdon och vriddon för anpassning till ventilhus från andra tillverkare. Exempelvis kan de förstklassiga manöverdonen med anslutningsfläns enligt ISO 5211 monteras på en stor mängd vridspjälls- och kulventilhus. Även för sätes- och membranventiler finn det ett motsvarande manöverdon i portföljen.
Membransätesventiler från GEMÜ lämpar sig både för öppnings-/stängningstillämpningar och för reglerings- och doseringsändamål. PTFE-membranet som används skiljer mediet säkert från manöverdonet. Ventilerna är lätta att rengöra och har betydligt mindre dödvolym jämfört med ventiler med veckbälj. Ett förspänningselement i manöverdonet garanterar tätheten utåt även vid temperaturvariationer och sättningseffekter i plastdelarna. Ventilerna finns med rakt genomflöde eller som flervägsventilblockssystem.
Tack vare en mångfald av material för ventilhus och tätning används membranventiler från GEMÜ med framgång i ett stort antal applikationer. Beroende på tillämpning finns det olika manövreringstyper, ventilhusmaterial och anslutningar.
För produktion av halvledare, lysdioder, ultrarena medier, mikrochips och solceller erbjuder GEMÜ över 100 olika varianter av monteringsdelar för de vanligaste anslutningarna. Portföljen kompletteras med kvalitetsslangar för tillämpningar med ultrarena medier.
Sätesventiler är mycket lämpliga för snabba omkopplingar, höga temperaturer och för reglerapplikationer. De används ofta för styrning av ånga och för vattenbehandling. Huvudsakliga användningsområden är vitt skilda applikationer i industriella processer, men även inom sterila och hygieniska applikationer inom läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och bioteknik. GEMÜ erbjuder sätesventiler i både rakt och snett utförande. Beroende på ventiltyp finns det både 2/2-vägs- och 3/2-vägsventilhus.
För att filtrera bort smuts ur vätskeflöden använder man smutsfångare. Beroende på vilket medium som passerar finns det olika maskvidder och material till filterinsatsen.
GEMÜ har styrventiler och pilotventiler för pneumatiskt manövrerade ventiler, cylindrar och andra processkomponenter. De utmärker sig genom robust konstruktion, lång livslängd och exakt luftdosering.
Ett stort antal tillbehör kompletterar GEMÜ-produktsortimentet. Slaglängdsbegränsningar och optiska lägesindikeringar för ventiler, monteringstillbehör, monteringssatser för lägesindikeringar och regulatorer, styrluftsadaptrar och fästbyglar enligt Namur, kontaktdon, avståndsgivare för regulatorer och mycket annat.
När korskontaminering absolut måste undvikas eller en enklare anläggningsdesign krävs, används ventiler för engångsbruk. GEMÜ-portföljen innehåller membranventiler för engångsbruk med manuellt eller pneumatiskt manöverdon. Ventilhuset för engångsbruk tas bort från manöverdonet och kasseras efter en användning. Ventilställdonet kan däremot sitta kvar i anläggningen och användas flera gånger.
De huvudsakliga användningsområdena för GEMÜs vridspjällsventiler är industriella processer, kemisk industri samt vattenutvinning och vattenbehandling. Som standard finns ventilerna med centrisk konstruktion. På begäran finns även dubbelexcentriska och trippelexcentriska armaturer. Beroende på tillämpning kan även ett motsvarande tillbehör användas. Genom anpassade reglerkomponenter som läges- och processregulatorer kan GEMÜs vridspjällsventiler även användas i reglerkretsar.
GEMÜ erbjuder olika funktionsprinciper inom flödesteknik:
GEMÜs produktsortiment för processautomation av ventiler omfattar trepunktsregulatorer för lägesreglering av elstyrda ventiler och elektropneumatiska regulatorer för pneumatiska ventiler med vridande och linjära manöverdon.
Pneumatiskt manövrerade svängarmaturer och ventiler med linjärt ställdon används ofta tillsammans med gränslägesindikatorer. Beroende på enhetstyp används mikrobrytare eller beröringsfria givare. De möjliggör en säker ändlägesregistrering och kan utrustas med fältbussanslutning (t.ex. AS-Interface, DeviceNet osv.).
GEMÜs tryckreglerventiler används i anläggningar där det krävs ett konstant arbets- eller systemtryck. De begränsar trycket uppåt, fångar upp tryckspetsar och/eller utjämnar tryckvariationer. Det finns 3 olika utföranden beroende på funktion.
Membranet är en central tätningsdel i en membranventil. Bara det och ventilhuset har direktkontakt med det flödande mediet. Det sluter dessutom hermetiskt tätt utåt. Produktionen av membranen sker inom GEMÜ-koncernen och hos certifierade leverantörer. Man skiljer mellan membran i mjuk elastomer och PTFE-membran. Membran till membranventiler av dammtyp med nominell diameter upp till DN 100 har det beprövade GEMÜ-tätningssystemet.
Alla ventiler utsätts för ett visst slitage under sin livslängd. För byte av de här komponenterna eller för reparationsändamål finns det olika reservdelssatser i sortimentet.
För enkla och snabba byten av ventilställdon har GEMÜ alltid ett mängd olika ersättningsställdon i lager.
comGemuErrorMessage::default
comGemuErrorSub