GEMÜ CV

Backventil

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Den metallfria backventilen GEMÜ CV har grundhus av PTFE. Samtliga funktionsdelar är också tillverkade av PTFE. När det gäller överfallsmuttrar till flare-anslutningarna kan du välja mellan materialen PFA, PVDF och CPFA. Tätningen sker utan O-ring.

  • Hållbar tätningslösning
  • O-ringlöst tätningssystem
  • Kompakt utförande
  • Lågt öppningstryck
  • Specialversioner för direkt inbyggnad i blockventil
  • Mediets temperatur *: 0 till 130 °C
  • Drifttryck*: 0 till 6 bar
  • Dimensioner: DN 4 till 20
  • Överensstämmelser: EAC