Backventilen GEMÜ N560 består av en snedsätesventilkropp av plast (välj mellan PVC-U och PP-H). Tätningsdelarna är tillverkade av EPDM och FPM.
- Enkelt underhåll
- Högt genomströmningsvärde tack vare snedsätesutförande
- Låg vikt
- Mediets temperatur: 5 till 80 °C
- Omgivningstemperatur*: 5 till 50 °C
- Drifttryck*: 0 till 16 bar
- Dimensioner*: DN 10 till 100
- Ventilhusformer: Genomloppshus
- Anslutningstyper: Fläns | Gänga | Limmuff | Stuts
- Anslutningsnormer: ANSI | DIN | EN
- Ventilhusmaterial: PP-H, naturfärgad | PVC-U
- Sätestätningsmaterial: EPDM | FKM
- Överensstämmelser: ATEX